Codice
Live Chat
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
61BR-NY/PK/PB/P - Swivel castor with wheel brake
Bill of material
61BR-75 NY
ORDERNO
Article-number
61BR-75 NY
WDAB
Wheel-Ø A x width B
75x25 mm
LC
Load capacity
170 kg
H
Overall height H
95 mm
TP
Dimension of top plate
105x80 mm
HS
Hole spacing
80x60 mm
HD
Hole-Ø
9 mm
SR
Swivel radius
90 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali